合适的电源和时钟解决方案对于人工智能 (AI) 加速卡至关重要。 通常,电流在 50A 以上,核电压在 1V 以下,适用于多相电源。 AI 加速器卡使用具有多个通道的 PCIe 接口,因此需要 PCIe 时钟发生器和时钟缓冲器。 瑞萨电子为人工智能加速卡带来领先的电源和时钟解决方案。 高效的电源 IC 可节省 PCB 空间并降低热辐射,打造千瓦级功耗。 高性能可编程 VersaClock® 7 时钟发生器支持 PCIe Gen 5/6 扩展频谱关闭(开启)、~150fs RMS 12kHz 至 20MHz 的时钟整数和 4 通用输出对:LVPECL、LVDS、HCSL 或 CMOS 输出。RC19xxA是一个PCIe Gen 5/6扇出缓冲器,最多24个输出。
系统优势:
选择相应模块,寻找适合您设计的产品
文档标题 | 分类 | 购买 / 样片 |
---|---|---|
RC210 VersaClock® 7 可编程时钟产生器系列
|
可编程时钟, 超低抖动时钟 (<300fs RMS), VersaClock® 可编程时钟, PCI Express® 时钟 | 购买 / 样片 |
RAA214020 5.5V 2A 超低噪声、高 PSRR、LDO
|
线性稳压器 (LDO) | 购买 / 样片 |
ISL85003 Highly Efficient 3A Synchronous Buck Regulator
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
ISL85033 Wide VIN Dual Standard Buck Regulator With 3A/3A Continuous Output Current
|
降压稳压器(集成开关) | 购买 / 样片 |
RC19004 PCIe Gen6 4-Output Clock Buffer
|
PCI Express® 时钟, 时钟缓冲器和驱动器 | 购买 / 样片 |
ISL68229 Digital Triple Output, 12-Phase PWM Controller
|
数字多相 DC/DC 开关控制器 | 购买 / 样片 |
ISL99390R5935 90A 智能功率级(SPS)模块,集成高精度电流和温度监控器
|
数字多相 DC/DC 控制器智能功率级 | 购买 / 样片 |