概览

简介

RL78/G23-128p 快速原型开发板配备有RL78/G23微控制器,是一款专用于各种应用原型开发的评估板。它具有与 E2 Lite 仿真器同等的内置仿真器电路,以便您编写/调试程序,而无需其他工具。标配Arduino Mega,Pmod™和Grove接口,具有高度的可扩展性,譬如能够访问微控制器的所有引脚。它配备两个电容传感器触摸按钮,这是RL78/G22的特征功能之一。

特性

  • 配备16位微控制器(128脚、ROM:768KB, RAM:48KB)
  • 内置仿真器电路进行程序调试/编写不需要其他工具
  • 可以通过通孔连接微控制器的所有引脚
  • 标配Arduino Mega,Pmod™和Grove接口
  • 配备电容触摸传感器按钮
  • 适用RL78开发环境(软件和工具请参阅此处

应用

文档

设计和开发

软件与工具

软件与工具

Software title
Software type
公司
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R]
On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX, RISC-V MCU]
Emulator 瑞萨电子
快速连接平台
快速连接平台通过提供兼容的硬件和软件构建模块,实现快速原型设计。
Other Hardware 瑞萨电子
3 items

软件下载

类型 文档标题 日期
Board Description File ZIP 2 KB
PCB设计文档 PDF 109 KB
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 4.24 MB
PCB设计文档 PDF 240 KB
4 items

样例程序

RL78 LoRa®-based Solution

This video introduces RL78 LoRa®-based Solution.
It realizes a true low-power wireless IoT system by combination of the world's top-class low power RL78 microcontroller and LoRaWAN®