より迅速に構築し、よりスマートにプロトタイプを作成

進化し続けるIoTの世界では、イノベーションに限界はありません。 しかし、MCU、コネクティビティ、センサでソリューションをカスタマイズすると、予期せぬ課題が生じる可能性があります。 当社のQuickConnectプラットフォームは、IoTプロトタイピング用の標準化されたハードウェアおよびソフトウェアブロックを提供することで、この問題に対処します。 さらに、QuickConnect Studioは、ハードウェアとソフトウェアを視覚的に構築できるため、プロトタイプの検証と製品開発が迅速化されます。

ラピッドプロトタイピング

ラピッドプロトタイピング用のセンサ、コネクティビティ、MCU/MPU評価ボードの高速モジュラーシステムにアクセスできます。

ハードウェアの互換性

標準化されたPMOD、mikroBUS™、Arduinoインタフェースとのハードウェア互換性により、互換性の問題が解消され、設計プロセスが簡素化されます。

コード開発の削減

事前に統合されたセンサライブラリと自動コード生成により、時間と労力を節約できます。

クイックコネクトボードを探す

クイックコネクトスタジオを起動する

はじめに

ユーザーズマニュアル

このガイドでは、特定のセンサを例に、QuickConnectプラットフォームの概要を説明します。

ダウンロード

ビデオチュートリアル

QuickConnectプラットフォームを使用した大気質センサシステムを迅速に構築する様子をご覧ください。

見る