このソリューションは、非常に高い効率が求められる産業や通信機器用の電源ソリューションです。整流部にダイオードブリッジを使わないトーテムポールPFCを採用し、さらにインターリーブ化することで高効率かつ低リップルのAC/DCを構成します。またLLC共振DC/DCと組み合わせることで様々な用途のAC/DC電源を実現します。
このシステムのメリット:
ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください
タイトル | カテゴリ | ご購入 / サンプル |
---|---|---|
RX26T 2モータ制御とPFC制御の実現に最適な32ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RX66T 産業、家電、ロボットなどのモータ制御に最適な 32 ビットマイクロコントローラ
|
RX 32ビット高性能・高効率MCU, MCU/MPUの選択表 | ご購入 / サンプル |
RAA223011 超低スタンバイ電力と最大出力電力5Wを備えた700V AC/DCレギュレータ
|
非絶縁型AC/DC降圧コンバータ | ご購入 / サンプル |
READ2304G 高駆動能力・高スルーレート・フルレンジ入出力CMOSデュアルオペアンプ、VIO ≤ ± 6mV、SR = 8V/μs、GBW = 6MHz
|
汎用オペアンプ | ご購入 / サンプル |
RV1S9231A 2.5 A 出力,高 CMR, IGBT, MOS FET ゲート駆動用 5 ピン SSOP(LSSO5, 8.2 ㎜沿面)フォトカプラ
|
IGBT駆動用フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
PS8352AL2 光結合型アナログ出力 アイソレーション・アンプ
|
絶縁アンプアナログ出力フォトカプラ/オプトカプラ | ご購入 / サンプル |
HIP4080A 80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver with Charge Pump and Input Comparators
|
ハーフブリッジFETドライバ | ご購入 / サンプル |
RJP65T43DPM IGBT 650V 40A TO-3PFM
|
パワーIGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) | ご購入 / サンプル |